Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Tipo di luce
LED a luce rossa
Alternativa consigliata
BOS01WT
Fotocellule a sbarramento
BOS 12M-X-RS10-02
Disponibilità
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
| BLS 12M-XX-1RD-BO-L-03 | BOS 12M-X-RS10-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
55,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...5 m | 0...8 m |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
| Caratteristiche raggio | - | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 280 mm con 8 m |
È supportato solo il download del modello CAD