Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
35K
Dimensione
15 x 60 x 60 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Tipo di luce
Infrarosso
Alternativa consigliata
BOS016E
Fotocellule a sbarramento
BOS 23K-XT-RS11-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BLS 35K-XX-1H-S4-L | BOS 23K-XT-RS11-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
76,42 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 11 mm Light exit | 600 x 600 mm con 20 m |
| Distanza di lavoro | 0...8 m | 0...25 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PA 12 | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE Ecolab cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Funzione d'ingresso | - | Test (emettitore OFF) |
| Caratteristiche raggio | - | divergente |
È supportato solo il download del modello CAD