Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M12 e diversi tipi di luce
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 70 mm
Funzione d'ingresso
Test (emettitore OFF)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
BOS00WJ
Fotocellule a sbarramento
BOS 12M-X-LS12-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Funzione d'ingresso | Test (emettitore OFF) | - |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 2.5 mm Uscita luce | Ø 2.5 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 0...30 m | 0...30 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD