Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
21M
Dimensione
15 x 50 x 42.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS027R
Fotocellule a sbarramento
BOS 21M-PAI-RE30-S4
Disponibilità
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
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
159,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Interfaccia |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
IO-Link: 1.1 Contatto normalmente aperto (NA) Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Infrarosso | Luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...20 m | 0...20 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Pressofusione di zinco |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD