Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Caratteristiche raggio
divergente
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
81,37 EUR
Prezzo di listino
|
75,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | - |
| Distanza di lavoro | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD