Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Serie
72K
Dimensione
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto SET
Blocco tastiera ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-S75 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
211,97 EUR
Prezzo di listino
|
190,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Apparecchio a fibre ottiche | Apparecchio a fibre ottiche |
| Funzione d'ingresso |
stessa funzione del tasto SET Blocco tastiera ON/OFF |
Apprendimento Sn Blocco tastiera ON/OFF |
| Possibilità di regolazione |
Frequenza di commutazione 5000/1000 Hz Direzione di lettura LCD Funzione di temporizzazione Impostazione di fabbrica (Reset) Distanza di commutazione (Sn), 2 valori Display ON/OFF Tempo di ritardo Commutazione chiaro/scuro Modalità di apprendimento normale/fine Sensibilità (Sn) |
Direzione di lettura LCD Funzione di temporizzazione Impostazione di fabbrica (Reset) Modalità normale/fine/veloce/ampia Durata impulso singolo Distanza di commutazione (Sn), 2 valori Display ON/OFF Tempo di ritardo Blocco tastiera ON/OFF Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz/1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD