Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
35K
Dimensione
15 x 60 x 60 mm
Interfaccia
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS01FP
Fotocellule a sbarramento
BOS 23K-PA-RE10-S4
Disponibilità
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
| BLE 35K-PO-1H-S4-C | BOS 23K-PA-RE10-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
95,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaccia | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...8 m | 0...25 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PA 12 | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD