Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
35K
Dimensione
15 x 63 x 50 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1RH-BO-C-03 | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
103,71 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensione | 15 x 63 x 50 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...8 m | 0...14 m |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PA 12 | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | 300 x 300 mm con 12 m |
È supportato solo il download del modello CAD