Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo
Serie
2K
Dimensione
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Alternativa consigliata
BOS0219
Interruttore della luce
BOS R020K-NS-RF10-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH10-02 | BOS R020K-NS-RF10-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
108,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | NPN: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 7.5 mm | - |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 1.2 mm nel punto focale | Ø 2 mm con 8 mm |
| Distanza di lavoro | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD