Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
2K
Dimensione
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS0216
Interruttore della luce
BOS R020K-PS-RF12-02
Disponibilità
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
| BOS 2K-PS-RD10-02 | BOS R020K-PS-RF12-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
108,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa |
| Caratteristiche raggio | collimato | - |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.5 mm con 50 mm | Ø 4.5 mm con 40 mm |
| Distanza di lavoro | 1...50 mm | 1...60 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Particolarità ottiche | - | Soppressione dello sfondo |
È supportato solo il download del modello CAD