Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
2K
Dimensione
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
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
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
130,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 23 mm con 500 mm |
È supportato solo il download del modello CAD