Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo
Serie
2K
Dimensione
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RH11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
103,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 15 mm | Fuoco tipico a 15 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 1 mm nel punto focale | Ø 3 mm con 15 mm |
| Distanza di lavoro | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD