Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18MR
Dimensione
Ø 18 x 18 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS026P
Interruttore della luce
BOS 18MR-PA-RD20-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RD20-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
106,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...400 mm | 1...500 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, cromato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD