Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
18MR
Dimensione
Ø 18 x 18 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BOS 18MR-PS-1QB-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-PR20-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
109,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...2 m | 0...6 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, cromato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche raggio | - | divergente |
È supportato solo il download del modello CAD