Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Alternativa consigliata
BOS029J
Interruttore della luce
BOS R090K-NU-RH10-02
Disponibilità
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
| BOS 5K-NS-RH12-02 | BOS R090K-NU-RH10-02 | |
|
104,26 EUR
Prezzo di listino
|
104,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaccia | NPN: Contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 60 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 5 mm con 60 mm | Ø 4.5 mm con 60 mm |
| Distanza di lavoro | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
È supportato solo il download del modello CAD