Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BOS 5K-PO-RR10-S75-S | BOS R090K-PU-RR10-S75 | |
|
31,64 EUR
Prezzo di listino
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...4 m | 0...5 m |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1, 4-poli |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Caratteristiche raggio | - | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 105 mm con 2 m |
È supportato solo il download del modello CAD