Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M18 e diversi tipi di luce
Serie
18K
Dimensione
Ø 18 x 88 mm
Interfaccia
Tiristore + ponte di diodi: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS00CJ
Fotocellule a sbarramento
BLE 18KF-PA-1PP-C-02
Disponibilità
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
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
140,16 EUR
Prezzo di listino
|
71,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interfaccia | Tiristore + ponte di diodi: Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Infrarosso | Infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...16 m | 0...20 m |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | PA 12 | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | - | Global |
È supportato solo il download del modello CAD