Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 77 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BOS 18M-NA-LR10-02 | BOS 18M-NA-LR20-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
145,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia |
NPN Contatto normalmente aperto (NA) NPN Contatto normalmente chiuso (NC) |
NPN Contatto normalmente aperto (NA) NPN Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...16 m | 0...16 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche raggio | - | collimato |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 10 mm con 16 m |
È supportato solo il download del modello CAD