Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 81.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS01NJ
Fotocellule a sbarramento
BOS 18M-PA-LE20-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
120,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...60 m | 0...60 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD