Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
08M
Dimensione
Ø 8 x 57.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS020A
Fotocellule a sbarramento
BOS 08E-PO-KE20-S49
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-RE11-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
75,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD