Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Alternativa consigliata
BOS026W
Interruttore della luce
BOS Q08M-PS-KF21-02
Disponibilità
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
| BOS Q08M-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione fissa dello sfondo | Soppressione fissa dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3 mm con 50 mm | Ø 3 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.0 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA/PC | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD