Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS0171

BOS 23K-GI-RD10-S4

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce per lavaggio

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensione
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaccia
IO-Link
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensione
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaccia
IO-Link
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
Fuoco tipico a 600 mm
Dimensioni dello spot luminoso
14 x 14 mm con 600 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Distanza di lavoro
0...2000 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PC ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare