Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce per lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensione
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
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
| BOS 23K-PU-LH20-S4 | BOS 23K-PU-LH10-S4 | |
|
216,00 EUR
Prezzo di listino
|
216,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 23K | 23K |
| Dimensione | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso | Commutazione chiaro/scuro | Commutazione chiaro/scuro |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato |
| Dimensioni dello spot luminoso | 2.5 x 3.5 mm con 800 mm | 2.2 x 2.2 mm con 800 mm |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PC ABS | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
Ecolab CE cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD