Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
08M
Dimensione
Ø 8 x 50 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS020E
Fotocellule a sbarramento
BOS 08E-PS-KE20-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PS-RE11-02 | BOS 08E-PS-KE20-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
73,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | - |
| Distanza di lavoro | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD