Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a una portata di 3.5m
Serie
50K
Dimensione
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | BOS 50K-PA-RH12-S4 | |
|
190,55 EUR
Prezzo di listino
|
195,70 EUR
Prezzo di listino
|
192,61 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 60 x 60 mm con Sr | 60 x 60 mm con Sr | 60 x 60 mm con Sr |
| Distanza di lavoro | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PC ABS | PC ABS | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD