Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cilindrici a tasteggio con filettatura M18 e diversi tipi di luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
130,81 EUR
Prezzo di listino
|
124,63 EUR
Prezzo di listino
|
122,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | 27 x 27 mm con 300 mm | 27 x 27 mm con 300 mm | 27 x 27 mm con 300 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone | Ottone | Ottone |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD