Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
DSC contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) DSC
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS01J8
Interruttore della luce
BOS 18M-PUV-RD30-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PUD-RD30-S4 | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
109,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | DSC contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) DSC | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...500 mm | 0...500 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 600 mm |
È supportato solo il download del modello CAD