Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Tipo di luce
LED a luce rossa
Alternativa consigliata
BOS0258
Fotocellule a sbarramento
BOS 18M-X-RS21-S4
Disponibilità
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
| BOS 18M-X-RS23-S4 | BOS 18M-X-RS21-S4 | BOS 18M-X-RS30-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
76,22 EUR
Prezzo di listino
|
65,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro, antiriflesso | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | - | - |
| Caratteristiche raggio | - | divergente | - |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 350 mm con 10 m | - |
| Dotazione | - |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
- |
È supportato solo il download del modello CAD