Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS025C
Fotocellule a sbarramento
BOS 18M-PA-RE21-S4S
Disponibilità
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
| BOS 18M-PA-RE20-S4S | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
-
Prezzo di listino
|
77,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...20 m | 0...20 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro, antiriflesso |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dotazione | - |
Istruzioni per l'uso Dado M18x1 (2x) |
È supportato solo il download del modello CAD