Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a tasteggio cilindrici con filettatura M8 e diversi tipi di luce
Serie
08E
Dimensione
Ø 8 x 40 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS 08E-PS-KF20-S49 | BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
145,23 EUR
Prezzo di listino
|
147,29 EUR
Prezzo di listino
|
118,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 2.5 mm Uscita luce | Ø 2.5 mm Uscita luce | Ø 2.5 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm | 7...30 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD