Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione entry-level economica e piccola dei nostri sensori a tasteggio cubici
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS 5K-PU-LH12-S75 | BOS 5K-PU-LH12-S49 | |
|
129,35 EUR
Prezzo di listino
|
129,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 260 mm | Fuoco tipico a 260 mm |
| Dimensioni dello spot luminoso | 0.2 x 0.3 mm nel punto focale | 0.2 x 0.3 mm nel punto focale |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD