Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione entry-level economica e di piccole dimensioni dei nostri sensori fotoelettrici a sbarramento cubici
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BOS 5K-PU-LX10-02 | BOS 5K-PU-LX10-00,2-S4 | |
|
141,36 EUR
Prezzo di listino
|
151,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 5 mm con 3 m | Ø 5 mm con 3 m |
| Distanza di lavoro | 0...30 m | 0...30 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PVC |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD