Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS01JZ

BOS 5K-PU-LH12-02

Versione entry-level economica e piccola dei nostri sensori a tasteggio cubici

Serie
5K
Dimensione
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
Fuoco tipico a 260 mm
Dimensioni dello spot luminoso
0.2 x 0.3 mm nel punto focale
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
20...300 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
PC PBT
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare