Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Alternativa consigliata
BOS02CP
Interruttore della luce
BOS 6K-UI-RH10-S75
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RH10-S75 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
175,10 EUR
Prezzo di listino
|
149,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso |
stessa funzione del tasto Blocco tastiera ON/OFF |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 50 mm | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | 5 x 5 mm nel punto focale | 15 x 15 mm con 200 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 1...200 mm | 1...200 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD