in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BOS02CW
BOS 6K-UI-RD10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Interfaccia
- NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
- Funzione d'ingresso
-
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 20 x 20 mm con 180 mm
- Distanza di lavoro
- 0...800 mm
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PVC
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03