Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
6K
Dimensione
12 x 41 x 21.6 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Caratteristiche raggio
divergente
Alternativa consigliata
BOS02F3
Fotocellule a sbarramento
BOS 6K-XI-LS10-S75
Disponibilità
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
| BOS 6K-XT-LS10-S75 | BOS 6K-XI-LS10-S75 | BOS 6K-XT-LS10-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
123,60 EUR
Prezzo di listino
|
123,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 14 x 14 mm con 20 m | 13 x 13 mm at 18 m | 14 x 14 mm con 20 m |
| Distanza di lavoro | 0...18 m | 0...18 m | 0...18 m |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Interfaccia | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |
| Funzione d'ingresso | - | Test input | - |
È supportato solo il download del modello CAD