Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS01MA

BOS 6K-NU-RE10-S75

Fotocellule a sbarramento

Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
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
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Blocco tastiera ON/OFF
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Tipo di luce
LED a luce rossa
Distanza di lavoro
0...13 m
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare