Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a riflessione
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-S49 | BOS 6K-UU-PR10-S49 | |
|
141,11 EUR
Prezzo di listino
|
123,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 600 x 600 mm con 7 m | 500 x 500 mm con 6 m |
| Distanza di lavoro | 0...6 m | 0.1...6 m |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funzione d'ingresso | - |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
È supportato solo il download del modello CAD