Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS01NE

BOS 18M-PA-LR20-S4

Sensori fotoelettrici cilindrici a riflessione con filettatura M18 e diversi tipi di luce

Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
collimato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 10 mm con 16 m
Distanza di lavoro
0...16 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
Vetro
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare