Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a tasteggio cilindrici con filettatura M8 e diversi tipi di luce
Serie
08E
Dimensione
Ø 8 x 40 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
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
| BOS 08E-NS-KD20-S49 | BOS 08E-NS-KD20-00,2-S49 | |
|
94,76 EUR
Prezzo di listino
|
94,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3.0 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Cavo con connettore, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD