Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 59 x 8 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS01RJ
Interruttore della luce
BOS Q08M-PS-KD20-S49
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KD20-S49 | BOS Q08M-PS-KD20-S49 | |
|
94,76 EUR
Prezzo di listino
|
94,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3.0 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD