Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a tasteggio cilindrici con filettatura M12 e diversi tipi di luce
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
98,88 EUR
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
98,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaccia |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
2x PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche |
Focalizzazione fissa Soppressione fissa dello sfondo |
Soppressione dello sfondo |
Focalizzazione fissa Soppressione fissa dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 25 mm | divergente | Fuoco tipico a 25 mm |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 2 mm con 25 mm | Ø 6 mm con 100 mm | Ø 2 mm con 25 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD