Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS01Y6

BOS Q08M-PS-KE21-00,2-S49

Sensori quadrati a sbarramento con diversi tipi di luce

Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Tipo di luce
Luce rossa
Distanza di lavoro
0...2.2 m
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, nichelato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare