Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a tasteggio cilindrici con filettatura M12 e diversi tipi di luce
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
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
| BOS 12M-PO-RD11-02 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
60,77 EUR
Prezzo di listino
|
60,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 8 mm con 100 mm | Ø 8 mm con 100 mm |
| Tipo di luce | Luce rossa | Luce rossa |
| Distanza di lavoro | 1...100 mm | 1...100 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD