Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a una portata di 150 mm
Serie
R020K
Dimensione
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa
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
| BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3 | BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75 | |
|
108,15 EUR
Prezzo di listino
|
118,45 EUR
Prezzo di listino
|
108,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa | Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa | Fotocellula a tasteggio diretto, BGS fissa |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 7.5 mm | - | - |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 2 mm con 8 mm | Ø 2 mm con 8 mm | Ø 2 mm con 8 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 1...15 mm | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD