Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensione
20 x 32 x 9 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | |
|
123,60 EUR
Prezzo di listino
|
97,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | Q08M |
| Dimensione | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3.0 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 1 m | 0...1 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD