Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a diffusione cubica con diversi tipi di luce per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensione
20 x 32 x 9 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
BOS026W
Interruttore della luce
BOS Q08M-PS-KF21-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
145,23 EUR
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | Q08M |
| Dimensione | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione fissa dello sfondo | Soppressione fissa dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3 mm Uscita luce |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 100 mm | 5...30 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.0 m, PUR |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD