Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a diffusione cubica con diversi tipi di luce per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensione
20 x 32 x 9 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
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
| BOS R01E-NS-KD20-02 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
115,36 EUR
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | Q08M |
| Dimensione | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 1...100 mm | 5...30 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
Ecolab cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Particolarità ottiche | - | Soppressione fissa dello sfondo |
È supportato solo il download del modello CAD