Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensione
20 x 32 x 9 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
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
| BOS R01E-NS-KR20-02 | BOS R01E-PO-KR20-02 | |
|
123,60 EUR
Prezzo di listino
|
123,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | R01E | R01E |
| Dimensione | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3.0 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 1 m | 1 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PA | PA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD