Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce per il lavaggio
Special characteristics
Washdown
Serie
R01E
Dimensione
20 x 32 x 9 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Alternativa consigliata
BOS0213
Fotocellule a sbarramento
BOS R020K-PO-RX11-02
Disponibilità
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
| BOS R01E-PO-KE20-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
100,94 EUR
Prezzo di listino
|
130,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | R01E | R020K |
| Dimensione | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 23 mm con 500 mm |
È supportato solo il download del modello CAD